클러치 하우징용 그리퍼
![](/fileadmin/_processed_/6/0/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP4046-A__SALL__AIN__V1_98e62b8726.png)
도전과제
변속기 하우징의 조립 라인에서는 조립 스테이션과 팔레트 캐리어에 다양한 변속기 부품을 적재하고 하역해야 했습니다.
해결책
솔루션으로 다양한 공작물용 더블 그리퍼가 사용되었습니다. Zimmer Group의 공작물별 카운터 조가 있는 표준 평행 그리퍼 GP400이 사용되었습니다.
하이라이트 및 기술 데이터
- IP40
- 공압식
- 외부 그립
- 스프링용 접지력 안전 장치
기술 데이터
동력 종류 | PNEU |
최대 파지력 | 8400 [N] |
그리핑 컨셉 | FORM |
그리핑 스프링 | FED |
최대 스트로크 | 60 [mm] |
IP 등급 | IP40 |
시스템 중량 | 35 [kg] |
최대 공작물 중량 | 15 [kg] |
최대 공작물 온도 | 80 [°C] |
내장 표준 구성 요소